52032610
Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 8.0 - 10.5 mm; Schlüsselweite 1: 18; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 10 bar, IP 69;
SKINDICHT® CN-M 16X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
264,37 €
(5.287,48 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für hohe Temperaturen
- Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
- Seewasserfest
- Für hohe mechanische Belastung
- Erhöht korrosionsbeständig
Anwendung
- Kabelverschraubung aus Chrom-Nickel-Stahl und FPM-Dichtung, speziell für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen
- Pharma- und Petrochemie
- Off-Shore-Bereich
- Windenergieanlagen
- Ziegelwerke