52001887
Kabelverschraubung; M 8; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 5.5 mm; Schlüsselweite 1: 11; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66;
SKINDICHT® MINI M8X1 FKM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
246,56 €
(493,12 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Schutzart
- Für kleinste Leiterquerschnitte
- Geringe Bauhöhe
- Schonende Klemmung des Kabels
- Hohe Packungsdichte
Anwendung
- Einsetzbar überall wo aufgrund Platzmangel eine kompakte Bauform gefordert wird.
- Sensoren
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik