52105430
Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3.8 - 4.8 mm; Schlüsselweite 1: 14.0; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar;
SKINDICHT® SHV-M-FKM 12/7/5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
444,62 €
(889,25 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für hohe Temperaturen
- Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
- Druckwasserdicht
- Hohe Zugentlastung
- Robust
Anwendung
- Druckwasserdichte, hochtemperaturbeständige Kabelverschraubung mit konischem Spezialdichtungselement aus FKM
- Ziegelwerke
- Kläranlagen
- Autowaschanlagen