52104980
Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 5 - 8 mm; Schlüsselweite 1: 18; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 54;
SKINDICHT® SVRE-M 16X1,5/9
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
255,79 €
(255,79 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
- Weniger Größen am Lager
Anwendung
- Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen und variablem Einschnitt-Dichtring.