52006460
Kabelverschraubung; M 56; Klemmbereich (min./max.): 32 - 35.5 mm; Halogenfrei; UV-beständig; IP 56;
SKINDICHT® SVRX 5635-W
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
134,43 €
(13.443,35 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- EMV Ausführung für Leitungen mit großem Querschnitt
- SKINDICHT® SVRX 105x2 für Leitungsquerschnitte bis 83 mm
Anwendung
- Die Kabelverschraubung nach DIN 89280 mit rundem Zwischenstutzen aus Messing, blank.
- Schiffsbau
- Motoren großer Leistung
- Off-Shore
- Windenergieanlagen