52106210
Winkel-Kabelverschraubung; M 16; Halogenfrei; 90°-Winkel; IP 55
SKINDICHT® KW-M 16X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
43,34 €
(173,37 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Platz- und gewichtseinsparende Verwendung aufgrund dünner Leitungsdurchmesser
- Verringerung der Bauhöhe
Anwendung
- Winkelverschraubungen kommen zur Anwendung wo Kabel und Leitungen möglichst parallel an der Gehäusewand entlanggeführt werden sollen.
- Light- and Sound Anwendungen
- Schaltschrankbau