Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® RWV-M Winkel-Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.oil resistantcold resistance

SKINDICHT® RWV-M

Winkel-Kabelverschraubung; M 12; 90°-Winkel; IP 55

SKINDICHT® RWV-M 12X1,5

52107800

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

141,05 €

(564,19 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Zugentlastung
  • Abdichtung durch Einschnittdichtring
  • Korrosionsbeständig
  • Verringerung der Bauhöhe
  • Seewasserfest

Anwendung

  • Winkelverschraubungen kommen zur Anwendung wo Kabel und Leitungen möglichst parallel an der Gehäusewand entlanggeführt werden sollen.
  • Elektromotorenbau
  • Maschinen- und Apparatebau
  • Anlagenbau
  • Light- and Sound Anwendungen