Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SE-M Winkel-Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.oil resistantcold resistance

SKINDICHT® SE-M

Winkel-Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 4 - 13 mm; Flansch; IP 55

SKINDICHT® SE-M 20X1,5

52108000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

97,39 €

(973,89 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Abdichtung durch Einschnittdichtring
  • Korrosionsbeständig
  • Montagefreundlich
  • Absolut sicherer Kabeleingang
  • Niedrige Bauhöhe

Anwendung

  • Für hohe mechanische Belastung
  • Überall wo keine Gewindebohrung vorhanden ist