SKINDICHT® SHZ-M

SKINDICHT® SHZ-M, robuste, metrische Kabelverschraubung mit Einschnittdichtring für Kabel mit großem Außendurchmesser, hohe Zugentlastung

Mechanische Beständigkeit Optimale Zugentlastung

CE

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Ø F mm Max. Einbaumaß für Montage mm Funktionsgewinde PG SW1 / SW2 mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINDICHT® SHZ-M
52106700
M 12 x 1,5 5.5 - 6.5 21 7 14 / 15 30.0 5 50
52106710
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 25 9 18 / 17 33.0 5 50
52106720
M 20 x 1,5 8.0 - 12.0 28 11 22 / 20 35.0 6 25
52106730
M 20 x 1,5 8.5 - 13.0 32 13,5 22 / 22 39.5 6 25
52106740
M 20 x 1,5 8.0 - 15.0 35 16 24 / 24 41.5 6 25
52106750
M 25 x 1,5 14.0 - 19.3 46 21 30 / 30 47.0 7 25
52106760
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 53.0 8 10
52106770
M 40 x 1,5 27.0 - 34.0 70 36 50 / 50 60.0 8 10
52106780
M 50 x 1,5 35.0 - 43.0 78 42 57 / 57 65.0 9 5
52106790
M 63 x 1,5 40.0 - 47.5 86 48 66 / 64 68.0 10 5
SKINDICHT® SHZ-M-XL
52106705
M 12 x 1,5 5.5 - 6.5 21 7 14 / 15 35.0 10 50
52106715
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 25 9 18 / 17 38.0 10 50
52106725
M 20 x 1,5 8.0 - 12.0 28 11 22 / 20 39.0 10 25
52106735
M 20 x 1,5 8.5 - 13.0 32 13,5 22 / 22 43.5 10 25
52106745
M 20 x 1,5 9.0 - 14.5 35 16 24 / 24 45.5 10 25
52106755
M 25 x 1,5 14.0 - 19.3 46 21 30 / 30 51.0 11 25
52106765
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 58.0 13 10
52106775
M 40 x 1,5 27.0 - 34.0 70 36 50 / 50 67.0 13 10
52106785
M 50 x 1,5 35.0 - 43.0 78 42 57 / 57 70.0 14 5
52106795
M 63 x 1,5 40.0 - 47.5 86 48 66 / 64 73.0 14 5

Nutzen

  • Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
  • Hohe Zugentlastung
  • Robust
  • Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser

Anwendungsgebiete

  • Messing-Kompaktverschraubung für stabile Zugentlastung, solide, für große Kabelquerschnitte

Aufbau

  • Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
  • Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Bemerkung

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL ist baugleich der SKINDICHT® SHZ-M, jedoch mit langem Anschlussgewinde für dicke Wandungen
  • Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M
  • Beispiel-Bestellbezeichnung:
    SHZ-M 16 / 9
    16 = Anschlussgewinde metrisch
    09 = Funktionsgewinde PG

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Achtung

  • Einbaumaße
    siehe Anhang T21

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    Dichtring: CR/NBR
    O-Ring: NBR

Schutzart

  • IP 55

Temperaturbereich

  • -20°C bis +80°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.