52106410
Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 4 - 5 mm; Schlüsselweite 1: 14; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 65;
SKINDICHT® SR-M 12X1,5/7/5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
338,46 €
(676,93 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
- Hohe Zugentlastung
- Robust
- Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
- Hohe Schutzart
Anwendung
- An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
- Handgeräte
- Ortsveränderliche Betriebsmittel
- Baustellen
- Bewegliche Maschinenteile