SKINDICHT® SHVE

SKINDICHT® SHVE, PG Messingkabelverschraubung mit niederohmigem 360° Schirmkontakt und hoher Schutzart, als Erdungs-Kabelverschraubung

Optimale Zugentlastung Sicherheit Störsignale Temperaturbeständig

CE

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Außenmantel Ø mm min. / max. Innenmantel Ø mm min. / max. SW mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINDICHT® SHVE
52010400
9/9/6/3,2 4 / 5,8 2,2 / 3,2 17 28.5 6 25
52010405
9/9/7/3,2 5 / 6,8 2,2 / 3,2 17 28.5 6 25
52010415
9/9/6/3,6 4 / 5,8 2,6 / 3,6 17 28.5 6 25
52010420
9/9/7/3,6 5 / 6,8 2,6 / 3,6 17 28.5 6 25
52010440
11/11/7/4,5 5 / 6,8 3,5 / 4,5 20 31.0 6 25
52010450
11/11/9/4,5 6,8 / 8,8 3,5 / 4,5 20 31.0 6 25
52010460
13,5/9/9/5 6,8 / 8,8 3,5 / 5 22 32.5 5,5 25
52010490
13,5/11/9/5 6,8 / 8,8 3,5 / 5 22 32.5 5,5 25
52010470
13,5/9/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 32.5 5,5 25
52010500
13,5/11/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 32.5 5,5 25
52005080
13,5/13,5/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 37.0 6 25
52010480
13,5/9/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 32.5 5,5 25
52010510
13,5/11/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 32.5 5,5 25
52005090
13,5/13,5/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 37.0 6 25
52010520
16/11/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 35.0 5,5 25
52010560
16/13,5/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 35.5 6 25
52005100
16/16/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 37.5 6 25
52010530
16/11/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 35.0 5,5 25
52010570
16/13,5/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 35.5 6 25
52005110
16/16/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 37.5 6 25
52010540
16/11/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 35.0 5,5 25
52010580
16/13,5/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 35.5 6 25
52005120
16/16/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 37.5 6 25
52010550
16/11/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 35.0 5,5 25
52010590
16/13,5/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 35.5 6 25
52005130
16/16/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 37.5 6 25
52010600
21/16/16/12 14 / 15,8 10 / 12 30 38.5 6,5 25
52005140
21/21/16/12 14 / 15,8 10 / 12 30 43.5 7 25
52010610
21/16/16/13 14 / 15,8 11 / 13 30 38.5 6,5 25
52005150
21/21/16/13 14 / 15,8 11 / 13 30 43.5 7 25
52010620
21/16/18/14 15,8 / 17,8 12 / 14 30 38.5 6,5 25
52005160
21/21/18/14 15,8 / 17,8 12 / 14 30 43.5 7 25
52010630
21/16/18/15 15,8 / 17,8 13 / 15 30 38.5 6,5 25
52005170
21/21/18/15 15,8 / 17,8 13 / 15 30 43.5 7 25
52010640
21/16/20/16 17,5 / 19,8 14 / 16 30 38.5 6,5 25
52005180
21/21/20/16 17,5 / 19,8 14 / 16 30 43.5 7 25
52005190
29/29/22/17 19,5 / 21,8 15 / 17 40 47.5 8 10
52005200
29/29/22/18 19,5 / 21,8 16 / 18 40 47.5 8 10
52005210
29/29/24/19 21,5 / 23,8 17 / 19 40 47.5 8 10
52005240
29/29/26/19 23,5 / 25,8 17 / 19 40 47.5 8 10

Nutzen

  • Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
  • Hohe Schutzart
  • Hohe Zugentlastung

Anwendungsgebiete

  • Erdungs-Kabelverschraubung, Einsatzgebiete überall, wo elektrische Störfelder auftreten können.
  • Medizintechnik
  • Frequenzumrichter
  • Flughäfen
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Aufbau

  • 1 Zwischenstutzen
  • 2 Erdungshülse
  • 3 Dicht-Konus
  • 4 Konus Messing
  • 5 Druckschraube

Bemerkung

  • Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM
  • Bei lackierten, eloxierten oder pulverbeschichteten Gehäusen benötigen Sie für den optimalen Kontakt die Erdpotentialausgleichs-Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE
  • Beispiel-Bestellbezeichnung:
    SHVE 13,5 / 9 / 9 / 5
    13,5 = PG-Gewinde der Druckschraube
    9 = PG-Anschlussgewinde
    9 = Lichte Weite des Dichtkonus
    5 = Lichte Weite der Erdungshülse

Klassifikation

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Achtung

  • Einbaumaße
    siehe Anhang T21

Material

  • Körper: vernickelt
    Erdungshülse: Messing, blank
    Spezialdichtkonus: CR
    O-Ring: NBR

Schutzart

  • IP 68 - 10 bar

Temperaturbereich

  • -20°C bis +80°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.