52003585
Kabelverschraubung; PG 36; Klemmbereich (min./max.): 27 - 30 mm; Schlüsselweite 1: 50; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 65; EMV Abschirmung
SKINDICHT® SRE PG 36/36/30/26
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
333,89 €
(6.677,71 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- kabelschonende Zugentlastung
- Perfekte Abdichtung mit Knickschutz
- Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
- Schonende Klemmung des Kabels
- Hohe Schutzart
Anwendung
- Erdungs-Kabelverschraubung mit zusätzlichem Knickschutz. Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können.
- Bewegliche Maschinenteile
- Förder- und Transportanlagen
- Fertigungsstraßen
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik