Flachkabeleinführung; Flachkabelbreite (min./max.)0.0 - 70.0 mm; Flachkabelhöhe (min./max.)0.0 - 15.0 mm; Aluminium unbeschichtet; Halogenfrei; UV-beständig; IP 65
52008010
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
117,29 €
(11.729,08 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Dichtungsprofile lassen viele individuelle Problemlösungen zu
- Es können mehrere Flach- und Rundkabel gleichzeitig eingeführt werden
- Über die konische Innenkontur im Gehäuse-Oberteil werden die Dichteinsätze auf das Kabel gedrückt
Anwendung
- Universell einsetzbarer Kabelflansch, vorwiegend für große Flachkabel.
- Aufzugsbau
- Fördermittel
- Kran- und Förderanlagenbau
- Energieführungsketten