Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SHV FKM Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
oil resistant

SKINDICHT® SHV FKM

Kabelverschraubung; PG 7; Klemmbereich (min./max.): 3.8 - 4.8 mm; Schlüsselweite 1: 14.0; Messing vernickelt; IP 68 - 10 bar;

SKINDICHT® SHV-FKM PG 7/7/5

52024934

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Preis auf Anfrage

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Für hohe Temperaturen
  • Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
  • Druckwasserdicht
  • Hohe Zugentlastung
  • Robust

Anwendung

  • Druckwasserdichte, hochtemperaturbeständige Kabelverschraubung mit konischem Spezialdichtungselement aus FKM
  • Ziegelwerke
  • Kläranlagen
  • Autowaschanlagen