52000210
Kabelverschraubung; PG 7; Klemmbereich (min./max.): 5 - 5 mm; Schlüsselweite 1: 13; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 54;
SKINDICHT® SVRN PG 7005
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
206,13 €
(206,13 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Optimale Zugentlastung
Anwendung
- Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen, für schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel.