SKINDICHT® SH

SKINDICHT® SH, antimagnetische, seewasserfeste PG Kabelverschraubung mit stabiler & sicherer Zugentlastung, korrosionsbeständig

Korrosionsbeständig Optimale Zugentlastung Robust

CE

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Klemmbereich ØF mm SW mm Max. Einbaumaß für Montage mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINDICHT® SH
52000830
PG 7 8 - 10 15.0 22 17.5 5,5 50
52000840
PG 9 10 - 12,5 17.0 25 20.5 6 50
52000850
PG 11 11 - 15 20.0 28 21.5 6 50
52000860
PG 13,5 14 - 16,5 22.0 32 24.0 7,5 25
52000870
PG 16 15 - 18 24.0 35 26.0 7,5 25
52000880
PG 21 18 - 23,5 30.0 46 29.0 8 25
52000890
PG 29 23 - 31 41.0 58 33.0 8 10
52000900
PG 36 29 - 40,5 50.0 70 36.5 9,5 10
52000910
PG 42 34 - 45 57.0 78 38.0 10 5
52000920
PG 48 39 - 50 64.0 86 39.5 11,5 5

Nutzen

  • Seewasserfest
  • Antimagnetisch
  • Korrosionsbeständig
  • Stabile und sichere Zugentlastung

Anwendungsgebiete

  • Äußerst robuste und solide Zugentlastungs-Kabelverschraubung
  • Baustellen
  • Anlagenbau
  • Elektromotorenbau

Aufbau

  • PG-Anschlussgewinde

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Achtung

  • Einbaumaße
    siehe Anhang T21

Auf Anfrage

  • Mit langem Anschlussgewinde lieferbar

Material

  • Körper: Messing vernickelt

Schutzart

  • IP 20

Temperaturbereich

  • -20°C bis +200°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.