Kabelverschraubung; PG 11; Klemmbereich (min./max.): 7 - 10 mm; Schlüsselweite 1: 20; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 55;
52000930
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
177,99 €
(711,97 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
- Hohe Zugentlastung
- Robust
- Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
Anwendung
- Messing-Kompaktverschraubung für stabile Zugentlastung, solide, für große Kabelquerschnitte.