Adapter; Innengewinde: PG 7; Außengewinde: M 16; Messing vernickelt
52104200
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
272,45 €
(272,45 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ermöglicht den einfachen Übergang von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde.
- Hält Temperaturen bis +200 °C stand.
- Für Gewindegrößen bis PG42 bzw. bis M63 erhältlich.
- Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.
Anwendung
- Für Anwendungen, in denen unterschiedliche Gewindearten verwendet werden.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.