SKINDICHT® ZS-M

SKINDICHT® ZS-M, Sechskant-Zwischenstutzen von einem metrischen Außengewinde auf ein PG Innengewinde, Montage mit Gabelschlüssel

Robust

Artikelnummer Gewinde außen M1 Gewinde innen PG Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINDICHT® ZS-M
52104330
12 x 1,5 7 100
52104340
16 x 1,5 9 100
52104010
16 x 1,5 11 100
52104360
20 x 1,5 11 100
52104370
20 x 1,5 13,5 100
52104380
20 x 1,5 16 50
52104400
25 x 1,5 21 50
52104410
32 x 1,5 29 25
52104420
40 x 1,5 36 10
52104430
50 x 1,5 42 10
52104440
63 x 1,5 48 10
SKINDICHT® ZS-M-XL
52104335
12 x 1,5 7 100
52104345
16 x 1,5 9 100
52104365
20 x 1,5 11 100
52104375
20 x 1,5 13,5 100
52104385
20 x 1,5 16 50
52104405
25 x 1,5 21 50
52104415
32 x 1,5 29 25
52104425
40 x 1,5 36 10
52104435
50 x 1,5 42 10
52104445
63 x 1,5 48 10

Nutzen

  • Ermöglicht die Verwendung von PG-Zubehör in metrischer Gewindebohrung
  • Montage mit Gabelschlüssel

Anwendungsgebiete

  • Sechskant-Zwischenstutzen von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde.
  • Maschinen
  • Geräte
  • Gehäuse

Aufbau

  • Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
  • Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Bemerkung

  • SKINDICHT® ZS-M-XL hat ein langes metrisches Anschlussgewinde

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Material

  • Messing, vernickelt

Temperaturbereich

  • -60°C bis +200°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.