Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® BL-M hex. Blindstopfen
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

SKINDICHT® BL-M hex. NBR

Blindstopfen; Gewindegröße: M 12; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig;

SKINDICHT® BL-M 6kt. 12X1,5 +O-RING

52103405

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

137,53 €

(275,06 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hält Temperaturen bis +100 °C stand.
  • Montierter O-Ring ermöglicht den flüssigkeitsdichten Verschluss der Gewinde-/Durchgangsbohrung und damit eine höhere Schutzart (bis zu IP 68).
  • Einfache Montage mittels Gabelschlüssel.
  • Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.

Anwendung

  • Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewindebohrung am Gehäuse.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.