52122000
Dichtring; M 12; Innendurchmesser: 9mm; Aussendurchmesser: 13mm; Fluorkautschuk; FKM; grün
SKINDICHT® O-RING M12 (9X2) FKM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
32,51 €
(32,51 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Anwendung
- Zur sicheren Abdichtung zum Gehäuse. Schutz gegen Öl, Säuren, Chemikalien am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen unter extremen Bedingungen.
Bemerkungen