Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® O-Ring NBR metric Dichtring
uv-resistant.halogen-freeoil resistantcold resistance

SKINDICHT® O-Ring NBR metrisch

Dichtring; M 12; Innendurchmesser: 9mm; Aussendurchmesser: 13mm; Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; NBR; schwarz

SKINDICHT® O-RING M12 (9X2) NBR

53102000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

10,18 €

(10,18 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schutz vor dem Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten.
  • Ermöglicht eine höhere Schutzart (IP) für eine Kabelverschraubung aufgrund der sicheren Abdichtung zum Gehäuse.

Bemerkungen

  • Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE.

Anwendung

  • Zur Abdichtung an metrischen Anschlussgewinden.
  • Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINDICHT® Kabelverschraubungen.