SKINDICHT® D-M

SKINDICHT® D-M, Messing Druckschraube, vernickelt, Gewinde nach EN 62444

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe SW mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINDICHT® D-M
52100600
M 12 x 1,5 12 100
52100601
M 16 x 1,5 16 100
52100602
M 20 x 1,5 20 100
52100603
M 25 x 1,5 25 50
52100604
M 32 x 1,5 32 25
52100605
M 40 x 1,5 40 25
52100606
M 50 x 1,5 50 10
52100607
M 63 x 1,5 65 10

Anwendungsgebiete

  • SKINDICHT® D-M Druckschrauben mit Gewinde nach EN 62444.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000814
  • ETIM 5.0 Class-Description: Druckschraube

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000814
  • ETIM 6.0 Class-Description: Druckschraube

Material

  • Messing, vernickelt

Temperaturbereich

  • -60°C bis +200°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.