SKINDICHT® EKU-M

SKINDICHT® EKU-M, metrisches Verschraubungszubehör für Kabelverschraubungen mit größerem Anschlussgewinde als vorhandene Gewindebohrung

Montagezeit Platzbedarf Sicherheit

Artikelnummer Gewinde außen M1 Gewinde innen M2 SW mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINDICHT® EKU-M
52100300
12 x 1,5 16 x 1,5 20 100
52100301
16 x 1,5 20 x 1,5 24 100
52100302
20 x 1,5 25 x 1,5 29 100
52100303
25 x 1,5 32 x 1,5 36 50
52100304
32 x 1,5 40 x 1,5 46 25
52100305
40 x 1,5 50 x 1,5 55 10
52100306
50 x 1,5 63 x 1,5 68 10

Nutzen

  • Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen, deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen
  • Montage mit Gabelschlüssel
  • Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses

Anwendungsgebiete

  • Maschinen
  • Geräte
  • Gehäuse

Aufbau

  • Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
  • Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Lieferfarbe

  • RAL 7035 lichtgrau
  • RAL 9005 schwarz/UV-beständig

Material

  • Polyamid, glasfaserverstärkt

Temperaturbereich

  • -40°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.