SKINDICHT® ME-M ATEX

SKINDICHT® ME-M ATEX, Erweiterung, ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen mit größerem Anschlussgewinde als Gewindebohrungen

Montagezeit Platzbedarf Sicherheit

EX IECEx

Artikelnummer Gewinde außen M1 Gewinde innen M2 Gesamthöhe mm SW mm Gewindelänge außen mm Außen Ø mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINDICHT® ME-M ATEX
52104580
12 x 1,5 16 x 1,5 17 18 5 20.0 50
52104581
16 x 1,5 20x 1,5 20 22 6 24.0 50
52104582
20 x 1,5 25 x 1,5 22,5 27 6,5 30.0 50
52104583
25 x 1,5 32 x 1,5 21,5 34 6,5 37.7 25
52104584
32 x 1,5 40 x 1,5 23 42 7 46.0 25
52104585
40 x 1,5 50 x 1,5 26 54 8 59.0 25
52104586
50 x 1,5 63 x 1,5 32 67 9 73.0 10

Nutzen

  • Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen, deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen
  • Mit Führungsnut für O-Ring
  • Montage mit Gabelschlüssel

Anwendungsgebiete

  • Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
  • Geräte, Maschinen und Anlagen
  • Mobile Offshore- und Schiffsanwendungen
  • Chemische und petrochemische Industrie

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Aufbau

  • Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
  • Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Zertifizierungen

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    O-Ring: NBR

Temperaturbereich

  • -30°C bis +90°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.