SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M, Erweiterung, ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubung mit größerem Anschlussgewinde als vorhandene Gewindebohrungen

Montagezeit Platzbedarf Sicherheit Temperaturbeständig

Artikelnummer Gewinde außen M1 Gewinde innen M2 Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINDICHT® ME-M
52104450
12 x 1,5 16 x 1,5 100
52104452
16 x 1,5 20 x 1,5 100
52104454
20 x 1,5 25 x 1,5 100
52104456
25 x 1,5 32 x 1,5 50
52104458
32 x 1,5 40 x 1,5 50
52104460
40 x 1,5 50 x 1,5 25
52104462
50 x 1,5 63 x 1,5 25
SKINDICHT® ME-M 6kant
52104463
63 x 1,5 75 x 1,5 1

Nutzen

  • Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen, deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen

Anwendungsgebiete

  • Maschinen
  • Geräte
  • Gehäuse

Aufbau

  • Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
  • Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Auf Anfrage

  • mit O-Ring montiert

Material

  • Messing, vernickelt

Temperaturbereich

  • -60°C bis +200°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.