SKINDICHT® MR-M ATEX

SKINDICHT® MR-M ATEX, Reduzierung, ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen mit kleineren Anschlussgewinden als Gewindebohrungen

EX IECEx

Artikelnummer Gewinde außen M1 Gewinde innen M2 Gesamthöhe mm SW mm Gewindelänge D mm Außen Ø mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINDICHT® MR-M ATEX
52104570
16 x 1,5 12 x 1,5 10,5 17 5 19.0 50
52104571
20 x 1,5 16 x 1,5 13 22 6 24.5 50
52104572
25 x 1,5 20 x 1,5 15 27 7 30.1 25
52104573
32 x 1,5 25 x 1,5 16,5 34 8 37.2 25
52104574
40 x 1,5 32 x 1,5 16,5 41 8 45.6 10
52104575
50 x 1,5 40 x 1,5 19,5 50 10 55.3 5
52104576
63 x 1,5 50 x 1,5 18,5 65 8,5 71.3 5

Nutzen

  • Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen, deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
  • Mit Führungsnut für O-Ring
  • Montage mit Gabelschlüssel

Anwendungsgebiete

  • Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
  • Geräte, Maschinen und Anlagen
  • Mobile Offshore- und Schiffsanwendungen
  • Chemische und petrochemische Industrie

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Aufbau

  • Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
  • Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Zertifizierungen

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    O-Ring: NBR

Temperaturbereich

  • -30°C bis +90°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.