Zwischenstutzen; M 16; Schlüsselweite: 20mm; Messing vernickelt
52104731
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
406,86 €
(4.068,60 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Drehbarer 360°-Aufsatz eignet sich zur genauen Positionierung von Schlauch-Winkelverschraubungen am Gehäuse.
- Drehbarer 360°-Aufsatz dient der Reduzierung von Torsionsbelastungen für Leitung und Schutzschlauch, die durch drehende oder schwenkende Bewegungen entstehen können.
- Montierter O-Ring ermöglicht die bestmögliche Abdichtung hin zum Gehäuse (Schutzart IP 68 (5 bar)). Die schlauchseitige Abdichtung hängt vom verwendeten Schutzschlauchsystem ab.
- Kombinierbar mit allen metrischen Kabel- oder Schlauchverschraubungen.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen zur Verbindung eines Schutzschlauchsystems und einer Anwendung.
- Speziell an beweglichen Maschinenteilen.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Aufgrund von FKM-Dichtung äußerst hitzebeständig und für den Einsatz bei extremen Plustemperaturen (bis + 200 °C) geeignet. Resistent gegen aggressive Medien wie Laugen, Säuren, Lösungsmittel.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.