SKINDICHT® EV

SKINDICHT® EV, Einschnittdichtring für hohe Temperaturen, beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien

Temperaturbeständig

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Außendurchmesser x Bohrungen mm Dicke mm Außen Ø mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINDICHT® EV
52010340
EV 11 7/10/12,5 6.0 16.5 50
52010350
EV 13,5 7/10,5/13/16 6.5 18.5 50
52010360
EV 16 8/10,5/13,5/16 7.5 20.5 50
52010370
EV 21 11/15/18/20 8.0 26.0 25
52010380
EV 29 19/23/27/31 9.5 35.0 25
52010390
EV 36 25/28/31/35 12.0 45.0 25
52010410
EV 42 35,5/39/42,5/46 14.0 52.0 25

Nutzen

  • Eine Dichtung für verschiedene Klemmbereiche
  • Einfaches Herausbrechen der verschiedenen Einschnitte
  • Für hohe Temperaturen
  • Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien

Anwendungsgebiete

  • FKM Einschnittdichtring für SKINDICHT® Kabelverschraubungen

Bemerkung

  • Lieferung erfolgt in größtmöglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: Dichtring

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: Dichtring

Lieferfarbe

  • Rotbraun

Material

  • FKM

Temperaturbereich

  • -20°C bis +200°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.