52023601
Dichtring; PG 13,5; Innendurchmesser: 18mm; Aussendurchmesser: 21mm; Fluorkautschuk; FKM; grün
SKINDICHT® O-RING PG 13,5 (18X1,5) FKM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
78,63 €
(78,63 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für hohe Temperaturen
- Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
Anwendung
- Zur sicheren Abdichtung gegen Fremdkörper und Flüssigkeiten am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen.
Bemerkungen