Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® O-Ring NBR PG Dichtring
uv-resistant.halogen-freeoil resistantcold resistance

SKINDICHT® O-Ring NBR PG

Dichtring; PG 13,5; Innendurchmesser: 18mm; Aussendurchmesser: 21mm; Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; NBR; schwarz

SKINDICHT® O-RING PG 13,5 (18X1,5) NBR

52005740

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

12,68 €

(12,68 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Beständig gegen Öl, Staub und Wasser

Bemerkungen

  • Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE.

Anwendung

  • Zur sicheren Abdichtung gegen Fremdkörper und Flüssigkeiten am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen.