51731000
Erweiterung; Innengewinde: PG 9; Außengewinde: PG 11; Polyamid; lichtgrau
SKINDICHT® EKU PG 9/11
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
61,95 €
(61,95 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen
- Montage mit Gabelschlüssel
- Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses
Anwendung
- Maschinen
- Geräte
- Gehäuse