Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SHV Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardantoil resistant

SKINDICHT® SHV

Kabelverschraubung; PG 7; Klemmbereich (min./max.): 3.8 - 4.8 mm; Schlüsselweite 1: 14.0; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar;

SKINDICHT® SHV PG 7/7/5

52002530

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

265,39 €

(530,78 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Druckwasserdicht
  • Schonende Klemmung des Kabels
  • Robust
  • Hohe Zugentlastung

Anwendung

  • Druckwasserdichte Kabelverschraubung mit konischem Dichtungselement.
  • Pumpen
  • Schwimmschalter