Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® coupler Zwischenstutzen
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® Zwischenstutzen

Zwischenstutzen; M 16; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig;

SILVYN® BMC-M 16X1,5

55510000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

513,98 €

(1.027,97 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Verbindungsstück, um Schutzschläuche zu verlängern.
  • Einfache Konfektionierung durch Einschrauben in Schlauchverschraubungsgewinde.
  • Kombinierbar mit allen metrischen Schlauchverschraubungen.

Anwendung

  • Zur Verbindung von zwei metrischen Schlauchverschraubungen von Schutzschläuchen.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.