SKINMATIC® SB-M

SKINMATIC® SB-M, metrisches Montagewerkzeug zum Bohren der Kernlöcher für metrische Gewinde

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Bohrlänge mm Gesamtlänge C mm Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINMATIC® SB-M
61791278 M 32 x 1,5 180 301.0
61791279 M 40 x 1,5 200 349.0
61791280 M 50 x 1,5 220 369.0

  • Unterliegt nicht der RoHS Richtlinie
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 5.0 Class-Description: Bohrer

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 6.0 Class-Description: Bohrer

Material

  • HSS

Anwendungsgebiete

  • Zum Bohren der Kernlöcher für metrische Gewinde.