Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® LOCATOR Positionierhilfe
cold resistance

SKINTOP® LOCATOR

Positionierhilfe; M 12, M 16, M 20, M 25

SKINTOP® LOCATOR M12-M25

61791330

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

137,15 €

(13.715,05 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Für eine einfache Montage von SKINTOP® Verschraubungen in Schaltschrankwänden (Wandstärke unabhängig)
  • Keine Fehler beim Bohrloch vorbereiten
  • Schnelle und einfache Platzierung der SKINTOP® LOCATOR Magnetscheiben direkt auf der Schaltschrankwand

Anwendung

  • Zur schnellen Montage von Kabel- und Schlauchverschraubungen
  • Für metrische Kabelverschraubungen geeignet
  • Überall dort, wo ein Bohrloch für eine Kabelverschraubung gestanzt werden muss: Kleine bis mittlere SchaltschrankproduzentenElektroinstallateure
  • Verwendung des Kits nur bei Edelstahl Gehäusen