SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CUBE, ölbeständiges Kabeldurchführungssystem mit variablem Klemmbereich und vibrationssicherer Arretierung der Module

  • Innovative Mehrfachkabeleinführung mit variablen Klemmbereichen für hohe Flexibilität während der Montage.
  • Bei Demontage muss der Rahmen nicht vom Gehäuse entfernt werden, das Einsteck-Dichtmodul bleibt sicher am Kabel.
  • Optimale Ordnung in der praktischen SORTIMO® T-BOXX

Großer Klemmbereich Montagezeit Optimale Zugentlastung Platzbedarf Stecker mit Standardgehäuse

CE cRUus

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
53110031 SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX 1

Nutzen

  • Variabler Klemmbereich
  • Vibrationssichere Arretierung der Module
  • Zugentlastung
  • Ölbeständigkeit
  • Vereinfacht Servicearbeiten durch flexible Montage und Demontage

Anwendungsgebiete

  • Zur Installation konfektionierter Kabel und Leitungen
  • Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
  • Steuerungs-, Schaltschrank- und Apparatebau
  • Elektroinstallation
  • Automatisierungstechnik

Produkteigenschaften

  • Optimale Ordnung in der praktischen SORTIMO® T-BOXX
  • Kleine Verpackungseinheit, große Vielfalt
  • Koffer aus leichtem und robustem, stoß- und schlagfesten Polypropylen
  • Zwei robuste Verschlüsse - ideal für den Montageeinsatz z.B. auf der Baustelle

Aufbau

  • Das System SKINTOP® CUBE besteht aus dem Rahmen SKINTOP® CUBE FRAME und den Einsteck-Dichtmodulen SKINTOP® CUBE MODULE.
  • Für Steckverbindermontageausschnitte 16polig (36 x 86 mm)
  • Für Steckverbindermontageausschnitte 24polig (36 x 112 mm)

Lieferumfang

  • SKINTOP® CUBE FRAME inklusive Befestigungsmaterial
  • Lieferung in SORTIMO® T-BOXX
  • Montageanleitung
  • Schraubendreher
  • SKINTOP® CUBE FRAME 16
    2 Stk. (Art.Nr. 52220000)
    SKINTOP® CUBE FRAME 24
    2 Stk. (Art.Nr. 52220001)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND
    5 Stk. (Art.Nr. 52220004)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 SMALL
    5 Stk. (Art.Nr. 52220002)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 LARGE
    5 Stk. (Art.Nr. 52220003)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS
    5 Stk. (Art.Nr. 52220040)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 SMALL
    5 Stk. (Art.Nr. 52220005)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 LARGE
    5 Stk. (Art.Nr. 52220006)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 BLIND
    5 Stk. (Art.Nr. 52220007)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: Leitungseinführung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: Leitungseinführung

Zertifizierungen

  • UL File No. E349737
  • Brandverhalten nach UL94 V-2

Material

  • Rahmen: Glasfaserverstärktes Polyamid
    Flachdichtung Rahmen: CR
    Einsteck-Dichtmodule: Spezial Polypropylen
    Dichtung Einsteck-Dichtmodule: LSE 2

Schutzart

  • IP 64

Temperaturbereich

  • Dynamisch: -20°C bis +80°C
  • Statisch: -40°C bis +80°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.