Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MULTI VENT Mehrfacheinführung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINTOP® MULTI VENT

Mehrfacheinführung; Anzahl der Leitungseinführungen: 21; IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66; UV-beständig; Halogenfrei

SKINTOP® MULTI VENT VERSION 1

52220092

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

42,00 €

(4.199,92 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Mehrfacheinführung von Leitungen ermöglicht höhere Packungsdichte (je nach Variante bis zu 29 Leitungen).
  • Große, je um 4 mm variable, Klemmbereiche für verschiedene Leitungsdurchmesser sowie Klemmbereiche speziell für AS-I-Busleitungen.
  • Flexibilität bei der Wahl der Leitungsdurchmesser reduziert die Teilevielfalt im Lager und sorgt für logistische sowie Kostenvorteile.
  • Direkte Leitungseinführung ohne Vorstechen der Durchführungen dank elastischer Geltechnologie mit innovativer Membrantechnik.
  • Inklusive atmungsaktivem Druckausgleichselement, das bei geschlossenen Gehäusen für den nötigen Druckausgleich sorgt. Somit wird das Eindringen von Feuchtigkeit vollständig verhindert.
  • Eindeutige Markierung der Durchführungspunkte und Klemmbereiche. Somit kein Fehlerpotential bei der Leitungseinführung.
  • Einfache Montage der Mehrfacheinführung am Gehäuse mittels 4 Befestigungsschrauben. Die adhäsive Wirkung des Dichtungsgels ermöglicht eine sehr einfache Positionierung des Produkts während der Montage.
  • In verschiedenen Versionen für ein breites Anwendungsspektrum erhältlich.

Anwendung

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Mehrfacheinführung von nicht konfektionierten Leitungen und Medienschläuchen durch ein Gehäuse.
  • Speziell für geschlossene Gehäuse zur optimalen Entlüftung.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen.
  • Für den Außenbereich geeignet.