52220065
Mehrfacheinführung; Anzahl der Leitungseinführungen: 22; IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66; UV-beständig; Halogenfrei
SKINTOP® MULTI VERSION 1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
23,08 €
(2.308,50 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Mehrfacheinführung von Leitungen ermöglicht höhere Packungsdichte (je nach Variante bis zu 30 Leitungen).
- Große, je um 4 mm variable Klemmbereiche für verschiedene Leitungsdurchmesser.
- Direkte Leitungseinführung ohne Vorstechen der Durchführungen dank elastischer Geltechnologie mit innovativer Membrantechnik.
- Eindeutige Markierung der Durchführungspunkte und Klemmbereiche. Somit kein Fehlerpotential bei der Leitungseinführung.
- Flexibilität bei der Wahl der Leitungsdurchmesser reduziert die Teilevielfalt im Lager und sorgt für logistische sowie Kostenvorteile.
- Einfache Montage der Mehrfacheinführung am Gehäuse mittels 4 Befestigungsschrauben. Die adhäsive Wirkung des Dichtungsgels ermöglicht eine sehr einfache Positionierung des Produkts während der Montage.
- Bestmögliche Abdichtung zum Gehäuse und zu den Leitungen ermöglicht Schutzart IP 68. Nicht belegte Durchführungen bleiben sicher verschlossen und abgedichtet.
- In verschiedenen Versionen für ein breites Anwendungsspektrum erhältlich.
Anwendung
- Zur abdichtenden und zugentlastenden Mehrfacheinführung von nicht konfektionierten Leitungen und Medienschläuchen durch ein Gehäuse.
- Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545, Gefährdungsstufen HL1 und HL2).
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen.
- Für den Außenbereich geeignet.