Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MULTI Flange FL21 Flanschplatte
CE marked
cold resistance

SKINTOP® MULTI Flansch FL21

Flanschplatte; Stahl pulverbeschichtet

SKINTOP® MULTI FLANSCH FL21, RAL 7035

52220030

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

19,81 €

(1.981,40 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Reduziert den rechteckigen Norm-Montageausschnitt FL21 und ermöglicht Flexibilität bei der Wahl der Mehrfacheinführung.
  • Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
  • Vormontierte NBR-Dichtung ermöglicht sichere Abdichtung zum Gehäuse (Schutzart IP 66).
  • Einfache Montage mittels 4 Befestigungsschrauben.
  • Stabile Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder V2A-Edelstahl.

Anwendung

  • Zur Leitungseinführung in ein Gehäuse mit skandinavischem Montageausschnitt FL21, bei gleichzeitiger Verwendung der Mehrfacheinführungssysteme SKINTOP® MULTI oder SKINTOP® CUBE.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen.
  • Für den Außenbereich geeignet.