SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R, Kunststoffkabelverschraubung mit zeitsparendem Rastsystem, einfache, freie Montage, mit Reduzierungs-Dichteinsatz

Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage. Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig. Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden.

Montagezeit Temperaturbeständig UV-resistent Zulassungsvielfalt

CE VDE DNV

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Ø F mm M (Bohrung mm) SW1 / SW2 mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm S (Wandstärke mm) Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINTOP® CLICK-R lichtgrau
53112925
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112689
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112690
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112691
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112926
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK-R silbergrau
53112927
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112879
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112880
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112881
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112928
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK-R schwarz
53112929
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112885
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112886
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112887
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112931
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25

Nutzen

  • Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
  • Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
  • Einfache, freie Montage in jeder Position
  • Vibrationsschutz
  • Kein Innengewinde benötigt

Anwendungsgebiete

  • Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL File Nr. E79903

Lieferumfang

  • Demontagewerkzeug (Alu-Ring) im Lieferumfang enthalten

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Lieferfarbe

  • RAL 7001 silbergrau
    RAL 7035 lichtgrau
    RAL 9005 schwarz/UV-beständig

Material

  • Körper: Spezial Polyamid
    Dichtung: Spezial Elastomer

Schutzart

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Temperaturbereich

  • Dynamisch: -20°C bis +100°C
  • Statisch: -40°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.