SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX, keine Gegenmutter nötig, einfache Montage, Vibratrionsschutz, kleine Verpachkungseinheiten, große Vielfalt

  • Optimale Ordnung in der praktischen SORTIMO® T-BOXX
  • Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage. Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig. Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden.

Gute chemische Beständigkeit Großer Klemmbereich Montagezeit Temperaturbeständig Zulassungsvielfalt

CE CULUS VDE cRUus DNV

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
53112695 SKINTOP® CLICK SORTIMO® BOXX 1

Nutzen

  • Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
  • Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
  • Einfache, freie Montage in jeder Position
  • Vibrationsschutz
  • Kein Innengewinde benötigt

Anwendungsgebiete

  • Automatisierungstechnik
  • Solaranwendungen
  • Schaltschrankbau
  • Klimatechnik
  • Mess-, Regel- und Elektrotechnik

Produkteigenschaften

  • Optimale Ordnung in der praktischen SORTIMO® T-BOXX
  • Kleine Verpackungseinheit, große Vielfalt
  • Koffer aus leichtem und robustem, stoß- und schlagfesten Polypropylen
  • Zwei robuste Verschlüsse - ideal für den Montageeinsatz z.B. auf der Baustelle

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL File Nr. E79903

Bemerkung

  • Zum Nachfüllen stehen Ihnen Standard Verpackungseinheiten zur Verfügung

Lieferumfang

  • Demontagewerkzeuge in allen Größen im Lieferumfang enthalten
  • Lieferung in SORTIMO® T-BOXX
  • Montageanleitung
  • 53112692 SKINTOP® CLICK M12 / 45 Stück
    53112686 SKINTOP® CLICK M16 / 60 Stück
    53112687 SKINTOP® CLICK M20 / 30 Stück
    53112688 SKINTOP® CLICK M25 / 25 Stück
    53112694 SKINTOP® CLICK M32 / 9 Stück

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Lieferfarbe

  • RAL 7035 lichtgrau

Material

  • Körper: Spezial Polyamid
    Dichtung: Spezial Elastomer

Schutzart

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Temperaturbereich

  • Dynamisch: -20°C bis +100°C
  • Statisch: -40°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.