SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, Kunststoffkabelverschraubung mit zeitsparendem Rastsystem, einfache, freie Montage, kein Gewinde nötig, mit Vibrationsschutz

  • Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage. Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig. Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden.
  • Im praktischen Sortimentskoffer im Webkatalog verfügbar

Gute chemische Beständigkeit Großer Klemmbereich Montagezeit Temperaturbeständig UV-resistent Zulassungsvielfalt

CE CULUS VDE cRUus DNV

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Ø F mm M (Bohrung mm) SW1 / SW2 mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm S (Wandstärke mm) Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINTOP® CLICK lichtgrau
53112692
CLICK 12 4.5 - 7.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112686
CLICK 16 5.0 - 9.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112687
CLICK 20 7.0 - 13.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112688
CLICK 25 9.0 - 17.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112694
CLICK 32 11.0 - 20.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK silbergrau
53112921
CLICK 12 4.5 - 7.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112876
CLICK 16 5.0 - 9.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112877
CLICK 20 7.0 - 13.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112878
CLICK 25 9.0 - 17.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112922
CLICK 32 11.0 - 20.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK schwarz
53112923
CLICK 12 4.5 - 7.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112882
CLICK 16 5.0 - 9.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112883
CLICK 20 7.0 - 13.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112884
CLICK 25 9.0 - 17.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112924
CLICK 32 11.0 - 20.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25

Nutzen

  • Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
  • Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
  • Einfache, freie Montage in jeder Position
  • Vibrationsschutz
  • Kein Innengewinde benötigt

Anwendungsgebiete

  • Automatisierungstechnik
  • Solaranwendungen
  • Schaltschrankbau
  • Mess-, Regel- und Elektrotechnik
  • Klimatechnik

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL File Nr. E79903

Lieferumfang

  • Demontagewerkzeug (Alu-Ring) im Lieferumfang enthalten

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Lieferfarbe

  • RAL 7001 silbergrau
    RAL 7035 lichtgrau
    RAL 9005 schwarz/UV-beständig

Material

  • Körper: Spezial Polyamid
    Dichtung: Spezial Elastomer

Schutzart

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Temperaturbereich

  • Dynamisch: -20°C bis +100°C
  • Statisch: -40°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.