Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3 - 5.5 mm; Schlüsselweite 1: 15; blau; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Einsatz im Ex-Bereich
54115400
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
108,84 €
(217,68 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Hohe Schutzart
- Kälteschlagbeständigkeit
- Hohe Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Dauerhafter Vibrationsschutz
Anwendung
- "Eigensicherer Stromkreise (Zündschutzart ""i""), sowie in Gehäusen und Geräten der Zündschutzart erhöhte Sicherheit ""e""."
- Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
- Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
- Chemische und petrochemische Industrie