SKINTOP® KR-M ATEX plus

SKINTOP® KR-M ATEX plus metrische Kunststoffkabelverschraubung mit hoher Schutzart und Reduzierungs-Dichteinsatz, für Ex-Bereich

Öl & Gas Mechanische Beständigkeit Optimale Zugentlastung Sicherheit Zulassungsvielfalt

CE EX DNV IECEx

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Klemmbereich ØF mm Gewinde M SW mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINTOP® KR-M ATEX plus
54115205
KR-M 12 ATEX plus 2 - 4 12 x 1,5 15 30 8 50
54115215
KR-M 16 ATEX plus 4 - 6 16 x 1,5 19 34 8 50
54115225
KR-M 20 ATEX plus 5 - 10 20 x 1,5 25 38 9 50
54115235
KR-M 25 ATEX plus 6 - 13 25 x 1,5 30 40 10 25
54115245
KR-M 32 ATEX plus 9 - 15 32 x 1,5 36 47 10 25
54115255
KR-M 40 ATEX plus 16 - 23 40 x 1,5 46 52 10 10
54115265
KR-M 50 ATEX plus 22 - 29 50 x 1,5 55 62 12 5
54115275
KR-M 63 ATEX plus 29 - 39 63 x 1,5 66 71 12 5

Nutzen

  • Hohe Schutzart
  • Kälteschlagbeständigkeit
  • Hohe Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche
  • Dauerhafter Vibrationsschutz

Anwendungsgebiete

  • Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten

Aufbau

  • Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
  • Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Achtung

  • Einbaumaße und Anzugsdrehmomente
    siehe Beipackzettel

Zertifizierungen

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Lieferfarbe

  • RAL 9005 schwarz/UV-beständig

Material

  • Körper: Spezial Polyamid
    Dichtung: Spezial Elastomer
    O-Ring: CR

Prüfungen

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Schutzart

  • IP 68 - 10 bar

Temperaturbereich

  • -20°C bis +80°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.