53113300
Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 15; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® SOLAR M12X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
147,62 €
(147,62 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- UV- und ozonbeständig
- Extrem flammwidrig nach UL 94V-0 / 94-5VA
- UL 746 C - UL F1 outdoor use
- Hohe Zugentlastung
- Dauerhafter Vibrationsschutz
Anwendung
- Photovoltaikanlagen