SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX, kleine Verpackungseinheiten, große Vielfalt, große, variable Klemmbereiche, einfache Installation,ölbeständig

  • Optimale Ordnung in der praktischen SORTIMO® T-BOXX
  • Die Marke für universelle Kabeleinführung nach dem Prinzip: Im handumdrehen fixiert, zentriert und hermetisch abgedichtet

Gute chemische Beständigkeit Großer Klemmbereich Mechanische Beständigkeit Montagezeit Temperaturbeständig Zulassungsvielfalt

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Ø F mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
53110030 SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX - 1

Nutzen

  • Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
  • Große, variable Klemmbereiche
  • Dauerhafter Vibrationsschutz
  • Optimale Zugentlastung

Anwendungsgebiete

  • Schaltschrankbau
  • Automatisierungstechnik
  • Mess-, Regel- und Elektrotechnik
  • Klimatechnik

Produkteigenschaften

  • Optimale Ordnung in der praktischen SORTIMO® T-BOXX
  • Kleine Verpackungseinheit, große Vielfalt
  • Koffer aus leichtem und robustem, stoß- und schlagfesten Polypropylen
  • Zwei robuste Verschlüsse - ideal für den Montageeinsatz z.B. auf der Baustelle

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL File Nr. E79903

Aufbau

  • Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
  • Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Bemerkung

  • Zum Nachfüllen stehen Ihnen Standard Verpackungseinheiten zur Verfügung

Lieferumfang

  • Lieferung in SORTIMO® T-BOXX
  • Inklusive Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M
  • Montageanleitung
  • SKINTOP® ST-M M12 / 50 Stück
    (Art.Nr. 53111400)
    SKINTOP® ST-M M16 / 50 Stück
    (Art.Nr. 53111410)
    SKINTOP® ST-M M20 / 40 Stück
    (Art.Nr. 53111420)
    SKINTOP® ST-M M25 / 25 Stück
    (Art.Nr. 53111430)
    SKINTOP® ST-M M32 / 9 Stück
    (Art.Nr. 53111440)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Achtung

  • Einbaumaße und
    Anzugsdrehmomente
    siehe T21

Lieferfarbe

  • RAL 7035 lichtgrau

Material

  • Körper: Polyamid
    Dichtung: CR

Prüfungen

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Schutzart

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Temperaturbereich

  • Statisch: -40°C bis +100°C
  • Dynamisch: -20°C bis +100°C

  • Auf Anfrage auch in anderen Farben lieferbar.
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.