53015810
Kabelverschraubung mit Biegeschutz; PG 9; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 8 mm; Schlüsselweite 1: 19; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® BS PG 9 RAL 9005 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
96,50 €
(96,50 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
- Kabelschonung
- Funktionssicherung
- Zur Sicherung flexibler Kabel
Anwendung
- An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
- Handgeräte
- Roboterindustrie
- Light- and Sound Anwendungen
- Bewegliche Maschinenteile