SKINTOP® INOX NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, korrosionsbeständige Edelstahlverschraubung mit glatten Oberflächen, kompakte Bauform, seewasserbeständig

  • Edelstahlausführung in kompakter Bauform
  • Für die Verwendung in der Spritzzone in der Lebensmittelproduktion

Lebensmittel- & Getränketechnologie Außenbereich geeignet Gute chemische Beständigkeit Großer Klemmbereich Mechanische Beständigkeit Temperaturbeständig

CE CULUS cRUus ECOLAB NSF

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Ø F mm SW mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
53806780
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 5
53806781
NPT 3/4" 9 - 17 29 46.2 15 5
53806782
NPT 1" 11 - 21 36 50.6 15 5
53806783
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 59.2 17 5
53806784
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 63.2 17 5

Nutzen

  • Korrosionsbeständig
  • Seewasserbeständig
  • Glatte Oberflächen - ohne Kanten
  • Kompakte Bauform
  • Große, variable Klemmbereiche

Anwendungsgebiete

  • On- und Offshore Anwendungen
  • Abfüllanlagen und Brauereien
  • Lebensmittelindustrie (produktfreie Zone, Spritzzone)

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • ECOLAB®
    Industriestandard im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelfertigung
  • DIN EN 1672-2
    Nahrungsmittelmaschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze
  • DIN EN ISO 14159
    Sicherheit von Maschinen – Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen
  • NSF/ANSI 169
    Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten

Aufbau

  • NPT Anschlussgewinde nach ASME B1.20.1 - 2013

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Material

  • Körper: Edelstahl - V4A
    (1.4044 / 316L)
    Einsatz: Polyamid
    Dichtung: Silikon
    O-Ring: Silikon

Schutzart

  • IP 68 - 5 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperaturbereich

  • -40°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.