Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS NPT / SKINTOP® MSR NPT Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS NPT / SKINTOP® MSR NPT

Kabelverschraubung; NPT 1/4"; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 16; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min);

53112004

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

922,43 €

(922,43 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum.
  • Speziell für anspruchsvolle Umgebungen mit hohen Anforderungen an mechanische und chemische Stabilität.
  • Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
  • Bestmögliche Abdichtung durch O-Ring und Schlauchdichtring ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar).
  • Optimale Zugentlastung durch flexible Lamellen.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar.

Anwendung

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
  • Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.